Disque de découpe extra-petite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000C24111
1000C24211
1000C24311
1000C24411
1000C26111
1000C26211
1000C26411
1000C26511
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Accessory Mass
(g)

10.52 €

10 Disponible 6 jours 30P1252.52212200Accessory Ring for 20 mm Holes Included75

13.23 €

10 Disponible 6 jours 30P1502.52210100Accessory Ring for 20 mm Holes Included107

17.04 €

10 Disponible 6 jours 30P1802.5228400Accessory Ring for 20 mm Holes Included155

21.24 €

10 Disponible 6 jours 30P2052.5227400Accessory Ring for 20 mm Holes Included200

4.70 €

10 Disponible 6 jours 46S10511514500-21

3.73 €

10 Disponible 5 jours 46S1051.51514500-32

10.47 €

10 Disponible 6 jours 46S1501.52210100Accessory Ring for 20 mm Holes Included64

13.79 €

10 Disponible 6 jours 46S1801.7228400Accessory Ring for 20 mm Holes Included105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Acier général / Acier inoxydable Abrasive material A
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Packaging Quantity(sheet) 10 Binding Agent B
Tool Used Disc grinder Application For cutting building interior material, stainless steel, general steel material, thin plates or small diameter pipes Features 1 6 blade thicknesses provide excellent service life and sharpness
Features 2 Items with a thickness of 1.0/1.5 mm are equivalent to "safety cut one" items. Features 3 With double-sided reinforcement

Assistance technique