Disque de découpe extra-large

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000C23011
1000C23021
1000C23051
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Maximum operating rotation speed
(m/s)
Mass
(g)

19.23 €

10 Disponible 8 jours 3052.5501080460

26.33 €

10 Disponible 8 jours 3553430080680

40.43 €

10 Disponible 6 jours 4053339072890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Acier général / Acier inoxydable Abrasive material A
Particle Size(#) 30 Hardness P Internal Diameter(mm) 25.4
Packaging Quantity(sheet) 10 Binding Agent B Tool Used Grindstone cutting machine
Application For cutting building interior material, stainless steel, general steel material (pipes, angles, channels, steel beams, etc.) Features 1 Top-grade cutting grindstone, which provides secured safety with double-sided reinforcement Features 2 Boasts excellent durability and cutting performance due to use of special abrasive grain, contributing to work cost reduction.

Assistance technique