Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1000C27111
Product Type | Type déporté | work material | Acier général / Acier inoxydable | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Hardness | P | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 2.5 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Packaging Quantity(sheet) | 5 | Binding Agent | B |
Tool Used | Disc grinder | Application | For stainless steel or general steel material. For cutting building interior material such as light steel frames, thin iron plates, or sashes | Features 1 | Product which emphasizes service life and efficiency |
Features 2 | Offset Type Cutting Wheel for Cutting Corners and Bolts | Mass(g) | 48 |
Vous vous trouvez sur la page de Disque de découpe extra-petite II, type à déport, le numéro d'article est le suivant: 1000C27111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1000C27111.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles