Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KENGO-305 |
KENGO-355 |
KENGO-405 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 5 | Disponible | 6 jours | 305 | 2.8 | 4490 | 359-8101 | 440 | |
24.29 € | 5 | Disponible | 6 jours | 355 | 2.9 | 3850 | 359-8110 | 660 | |
29.63 € | 5 | Disponible | 6 jours | 405 | 3 | 2980 | 359-8128 | 920 |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | R | Internal Diameter(mm) | 25.4 |
Number Contained In A Packet(sheet) | 5 | Tool Used | Disc grinder and abrasive grindstone cutter | Application | For cutting general steel, stainless steel, etc. |
Features | Front Surface Is Rough-Side Finished and Thus There Will Be Few Burrs or Scales on the Cutting Surface as Well as Almost No Clogging |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles