Disque de découpe TwinZer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RA-305WZ
RA-355WZ
RA-405WZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)

28.59 €

10 Disponible 6 jours 363052.85010157-6518450

37.61 €

10 Disponible 6 jours 363552.94300215-1073670

45.64 €

10 Disponible 6 jours 3040533700215-1081930

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material General steel Abrasive material A / WA / Z
Hardness T Internal Diameter(mm) 25.4 Number Contained In A Packet(sheet) 10
Tool Used Grindstone cutting machine Application For cutting general steel, angle, channel, cylindrical rods, pipe rods, etc. Features High performance cutting wheel specially manufactured for sharp and smooth cutting
Features 1 Double-Sided Reinforcement for Excellent Safety and Durability

Assistance technique