Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire de rangement de système pour usines TZ

Armoire de rangement de système pour usines TZ

[Features]
· Although it is lower in price than the stainless steel type, it has about twice the corrosion, water, and moisture resistance of general steel sheet products.
· Possible to connect in any direction for the purpose of preventing toppling.
· In addition to alloyed hot-dip galvanizing, melamine baked coating is applied, providing exceptional corrosion resistance, water resistance and moisture resistance about twice that of conventional steel plates.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TZO-7
TZO-11
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height (mm) Maximum Load (kg/unit) Accessory Trusco Code Notes Mass
(kg)
Amount Of Content

-

23 jours 7201401 Shelf Board277-8467Use an applicable base (TZB-06 sold separately) for use as a bottom support.281 unit

-

16 jours 10502102 Shelf Boards277-8416Use an applicable base (TZB-06 sold separately) for use as a bottom support.311 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 900 Depth (mm) 450 Product Type Système de stockage en usine pour les usines
Main body: option Corps principal Installation Type For both upper and lower placement Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique