Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Panneau d'étagère type MU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MUF2-01T
MUF2-01TS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth (mm) Compatible Model Trusco Code Material Mass
(kg)
Amount Of Content

-

13 jours 400Open, Double-Opening Door Type462-6842Steel2.91 pc.

-

16 jours 375Double sliding door type462-6851Steel2.71 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height (mm) 17.5 Width (mm) 874 Product Type Système de stockage en usine pour les usines
Main body: option Option Accessory Fittings For Shelves 4 Pieces Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique