Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Base type MU

Base type MU

[Features]
· Adjuster is included so the level can be smoothly and accurately adjusted.
[Applications]
· It is necessary when using the upper/lower dual placement type in the lower position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MUU-06B

Référence pièce
MUU-06B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Notes Mass
(kg)
Amount Of Content

-

16 jours Steel"B" at the end of the part number of an MU-type storage cabinet indicates it has a base.3.51 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height (mm) 60 Width (mm) 900 Depth (mm) 430
Product Type Système de stockage en usine pour les usines Main body: option Option Compatible Model System storage MU type
Trusco Code 462-7008 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique