• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet / pièce S de portant libre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FHR-S
FHR-S100
FHR-S150
FHR-S200
FHR-W200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Load (kg/pc.) Details Type Hook Dimension, Diameter x Length Trusco Code Mass Amount Of Content

3.19 €

4 jours 1S-Shaped Hook4×55×82501-470116g1 pc.

5.71 €

4 jours 1Single Hook 100 mm6×100509-888280g1 pc.

5.79 €

4 jours 1Single Hook 150 mm6×150501-465491g1 pc.

5.31 €

4 jours 1Single Hook 200 mm6×200501-4662102g1 pc.

9.11 €

4 jours 2Single Hook 200 mm6×200501-4689160g1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Display equipment Main body: option Option Material Steel
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique