Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Couvercle pour boîte professionnelle

Couvercle pour boîte professionnelle

[Features]
· Lid for professional storage box "Pro Case" which is impact-resistant and long lasting.
[Applications]
· T75L-F-OD is a lid for pro-case T75L, and TSL-F-OD is a dual-purpose lid for pro-case T28S and T54L.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T75L-F-OD
TSL-F-OD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Conforming main body Trusco Code Buckle Handle Buckle Pedestal Main Body Material Mass
(g)
Amount Of Content

35.16 €

5 jours T75L392-6176Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS430)Shock-resistant polypropylene (PP)8901 pc.

22.50 €

8 jours T28S・T54L392-6168Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS430)Shock-resistant polypropylene (PP)7001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique