• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Conteneur en plastique rectangulaire avec vanne, capacité 20l

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0369

Référence pièce
0369
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Material: Valve Material: valve seal Mass
(g)
Amount Of Content

62.77 €

4 jours Polyethylene (PE)Polyethylene (PE), Polypropylene (PP)Viton (FKM)14001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity(L) 20 Product Type Can Width(mm) 250
Depth(mm) 250 Height(mm) 400 Trusco Code 321-6071
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur en plastique rectangulaire avec vanne, capacité 20l, le numéro d'article est le suivant: 0369.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0369.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique