Capuchon de couleur (pour conteneur plat)

Capuchon de couleur (pour conteneur plat)

[Features]
· A color cap for the identification of contained liquid.
[Caution]
· For the double-sided flat can, it is a cap on the flat side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-2040
T-2120
T-2121
T-2122
T-2123
T-2124
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Trusco Code Mass
(g)
Material Accessory Compatible Main Body Model Number Notes Amount Of Content

4.02 €

5 jours White365-670525Polyethylene (PE)Seal, Fall Prevention BandT0207、0193、0200、0480、0482、0484、0485、0486、0487、0489The color cap is a cap on the flat side of the double-sided flat can.1 pc.

3.86 €

5 jours Blue365-671325Polyethylene (PE)Seal, Fall Prevention BandT0207、0193、0200、0480、0482、0484、0485、0486、0487、0490The color cap is a cap on the flat side of the double-sided flat can.1 pc.

3.86 €

5 jours Yellow365-672125Polyethylene (PE)Seal, Fall Prevention BandT0207、0193、0200、0480、0482、0484、0485、0486、0487、0491The color cap is a cap on the flat side of the double-sided flat can.1 pc.

3.86 €

Devis Green365-673025Polyethylene (PE)Seal, Fall Prevention BandT0207、0193、0200、0480、0482、0484、0485、0486、0487、0492The color cap is a cap on the flat side of the double-sided flat can.1 pc.

3.86 €

5 jours Black365-674825Polyethylene (PE)Seal, Fall Prevention BandT0207、0193、0200、0480、0482、0484、0485、0486、0487、0493The color cap is a cap on the flat side of the double-sided flat can.1 pc.

3.86 €

5 jours Red365-675625Polyethylene (PE)Seal, Fall Prevention BandT0207、0193、0200、0480、0482、0484、0485、0486、0487、0494The color cap is a cap on the flat side of the double-sided flat can.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Item Main body: option Option Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique