• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Film étirable Tapi Ren, Super 130 (type sans âme)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUP12-500

Référence pièce
SUP12-500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Paperless Tube Inner Diameter Material Mass
(kg)
Amount Of Content

31.82 €

8 jours 3-Inch modelsPolyethylene (PE)2.21 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stretch film Width(mm) 500 Length(m) 400
Thickness(μm) 12 Color Transparency Tensile break strength(daN/c㎡) 580
Trusco Code 335-8933 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Film étirable Tapi Ren, Super 130 (type sans âme), le numéro d'article est le suivant: SUP12-500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUP12-500.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique