• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Film étirable couleur, rouleau couleur【6 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLACK20
BULUE18
RED18
WHITE18
YELLOW18
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Thickness
(μm)
Color Tensile break strength
(daN/c㎡)
Trusco Code Paper Tube I.D. Material Mass
(kg)
Amount Of Content

176.40 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 20Black480290-51833-Inch modelsPolyethylene (PE)16.6/Box1 Box (6 Rolls)

167.51 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 18Blue489289-97103-Inch modelsPolyethylene (PE)17.4/Box1 Box (6 Rolls)

158.59 €

6 pièces par conditionnement

6 jours 18Red489289-97013-Inch modelsPolyethylene (PE)14.9/Box1 Box (6 Rolls)

155.69 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 18White489289-97363-Inch modelsPolyethylene (PE)14.9/Box1 Box (6 Rolls)

155.69 €

6 pièces par conditionnement

5 jours 18Yellow489289-97283-Inch modelsPolyethylene (PE)14.9/Box1 Box (6 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stretch film Width(mm) 500 Length(m) 300
Amount Of Content 1 Box (6 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique