• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Film étirable, pour enroulement manuel, type fin épaisseur de 10μm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NT10

Référence pièce
NT10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Paper Tube I.D.
(Inch)
Tensile break strength
(kgf/cm2)
Material Features Amount Of Content

28.86 €

Disponible 5 jours 27603510Low Density Polyethylene (LLDPE)This film is made of a special combination of raw materials that makes it stronger than its thickness indicates (tensile strength is equivalent to 15 μ), so it is perfect for those who want to reduce cost while maintaining conventional strength1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stretch film Width(mm) 500 Length(m) 600
Thickness(μm) 10 Color Transparency JAN Code 4986782001250
Trusco Code 366-8452 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Film étirable, pour enroulement manuel, type fin épaisseur de 10μm, le numéro d'article est le suivant: NT10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NT10.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique