Film étirable (sans âme)【6 pièces par conditionnement】

Film étirable (sans âme)

Stretch film with an eco-friendly packaging that does not use a paper tube.
[Features]
· No cardboard tube means there is no cardboard trash to throw away when the roll is finished.
· In place of a cardboard tube, thick paper is rolled up tight in the core of the roll, allowing use of the roll right to the end.
[Applications]
· For load collapse prevention, waterproofing, dust-proofing, and dirt-proofing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSF18-300E

Référence pièce
TSF18-300E
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Paperless Tube Inner Diameter Accessory Color Amount Of Content

184.08 €

6 pièces par conditionnement

7 jours 14400Low Density Polyethylene (LLDPE)Approximately 3 inchesDedicated cardboard 3 pcsTransparency1 Box (6 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Stretch film Width(mm) 500 Length(m) 300
Thickness(μm) 18 Tensile break strength(kgf/cm2) 408 Trusco Code 253-8121
Amount Of Content 1 Box (6 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Film étirable (sans âme), le numéro d'article est le suivant: TSF18-300E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSF18-300E.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique