Porte-film étirable TSH-757【2 pièces par conditionnement】

Porte-film étirable TSH-757
  • En promotion
[Features]
· Grip is long to make it easy to grip and improve work efficiency.
· Also useful when winding small stretchable film.
· Since the grip is equipped with a brake, gripping it tightly provides greater pulling strength and gripping lightly weakens the pulling strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSH-757

Référence pièce
TSH-757
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

8.17 €

5.23 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Produits liés aux films étirables Width(mm) 80 Depth(mm) 80
Height(mm) 207 Trusco Code 301-2701 Mass(g) 246
Material Polypropylene (PP) Specifications For 3-inch paper tubes Grip length 105.5mm
Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Porte-film étirable TSH-757, le numéro d'article est le suivant: TSH-757.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSH-757.

Assistance technique