Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MGP-1005 |
MGP-1005H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Adsorption Power (N) | Details Type | Trusco Code | Mass (kg) | Magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.32 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 50 | Standard Type | 285-3434 | 0.72 | Ferrite Magnet | |
104.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | Strong type | 285-3442 | 0.34 | Neodymium Magnet |
Loading...
Product Type | Plaque magnétique | Depth(mm) | 52 | Width(mm) | 131 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 15 | Features | Installation is simple and easily adheres to metal and stays there. | Application | For iron powder adsorption during metalworking in plating tanks and lubricating oil tanks. For carrying magnetic materials after mounting to conveyors. |
Exterior Part | Stainless Steel (SUS304) |
Configurer
Propriétés de base
Adsorption Power(N)
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles