Mini-racleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D20-22

Référence pièce
D20-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.84 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade Width(mm) 40 Overall Length(mm) 220 Trusco Code 218-2343
Application For chipping gaskets, lumber, etc. Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features Sharp one-sided blade with full heat treatment.
Mass(g) 250

Vous vous trouvez sur la page de Mini-racleur, le numéro d'article est le suivant: D20-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D20-22.

Assistance technique