Grattoir en carbure / D40-45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D40-45

Référence pièce
D40-45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.23 €

16.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade Width(mm) 45 Overall Length(mm) 190 Trusco Code 382-2346
Application For paint removal and scraping. Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features The blade tip has cemented carbide with wax which has less abrasion even when used for a long time.
Mass(g) 170

Vous vous trouvez sur la page de Grattoir en carbure / D40-45, le numéro d'article est le suivant: D40-45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D40-45.

Assistance technique