Poinçon pour raccordement

Poinçon pour raccordement
  • Remise sur volume
[Features]
· Used for hole alignment.
[Applications]
· For temporarily securing iron plate holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYSP-16
TYSP-19
TYSP-22
TYSP-25
TYSP-28
TYSP-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(mm)
Tip diameter
(mm)
Maximum Diameter
(mm)
Hole Alignment Section Size
(mm)
d2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

25.33 €

1 Disponible 6 jours -1609191614904525229-5105250

31.70 €

1 Disponible 6 jours 10180102219161005525229-5113400

38.52 €

1 Disponible 6 jours 10200122522181156025229-5121600

56.68 €

1 Disponible 6 jours -220142825221356025229-5130750

115.00 €

1 Disponible 6 jours -240163228231506030415-85801100

116.13 €

1 Disponible 6 jours -260173632281656530415-85981450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Perforeuse Detailed Types of Punch Pose de l'alésoir Hardness HRC40
Application For temporarily securing iron plate holes. Material Carbon Steel Features Used for hole alignment.

Assistance technique