Jeu de chasse-goupilles

Jeu de chasse-goupilles
  • Remise sur volume
[Features]
· Suitable to remove taper pin, spring pin.
[Applications]
· For removing taper pin, spring pin, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPP148

Référence pièce
TPP148
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.32 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Perforeuse Detailed Types of Punch Goupille Set Content 2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
Set Content(Book) 8 Trusco Code 366-9076 Hardness HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
Material Nickel chrome molybdenum steel Features Suitable to remove taper pin, spring pin. Specifications Striking Edge Rigidity: HRC38-46
Mass(g) 650

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de chasse-goupilles, le numéro d'article est le suivant: TPP148.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPP148.

Assistance technique