Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UC-HL |
UC-HS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Largeur de montage maximale D (mm) | Largeur C (mm) | Nom du produit | Le nombre qui peut être marqué en une seule fois | Code Trusco | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 95 | 34 | 46 | Manual Knocking Holder (Large) | 16 Digits (1.5), 14 Digits (2.0), 12 Digits (2.5), 10 Digits (3.0), 8 Digits (4.0), 7 Digits (5.0), 6 Digits (6.0) | 293-9169 | 392.5 | |
130.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 80 | 18 | 31 | Manual Knocking Holder (Small) | 7 Digits (1.5), 6 Digits (2.0), 5 Digits (2.5), 5 Digits (3.0), 4 Digits (4.0), 3 Digits (5.0), 3 Digits (6.0) | 293-9177 | 272.5 |
Loading...
Product Type | Tampon combiné haute vitesse et précision | Vis de montage | M5 | Matériau | Carbon steel (S45C) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Largeur de montage maximale D(mm)
Largeur C(mm)
Nom du produit
Le nombre qui peut être marqué en une seule fois
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles