Marque de date pour moule de métal « modèle OP » (plaque intérieure fléchée remplaçable)

Marque de date pour moule de métal « modèle OP » (plaque intérieure fléchée remplaçable)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OP-D1-6
OP-D1-8
OP-D1-10
OP-D1-16
OP-D2-6
OP-D2-8
OP-D2-10
OP-D2-16
OP-NM-6
OP-NM-8
OP-NM-10
OP-NM-16
OP-OM-6
OP-OM-8
OP-OM-10
OP-OM-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Résumé Code Trusco Masse
(g)

97.98 €

1 Disponible 6 jours 68D1 Type (Date 1st Digit)381-90272.3

101.12 €

1 Disponible 6 jours 810D1 Type (Date 1st Digit)381-90353.7

105.80 €

1 Disponible 6 jours 1012D1 Type (Date 1st Digit)381-90017.4

112.15 €

1 Disponible 6 jours 1614D1 Type (Date 1st Digit)381-901920.8

93.32 €

1 Disponible 6 jours 68D2 Type (Date 10th Digit)381-90602.3

96.45 €

1 Disponible 6 jours 810D2 Type (Date 10th Digit)381-90783.7

99.58 €

1 Disponible 6 jours 1012D2 Type (Date 10th Digit)381-90437.4

105.93 €

1 Disponible 6 jours 1614D2 Type (Date 10th Digit)381-905120.8

77.76 €

1 Disponible 6 jours 68NM Type (Unmarked)381-91082.3

80.89 €

1 Disponible 6 jours 810NM Type (Unmarked)381-91163.7

84.03 €

1 Disponible 6 jours 1012NM Type (Unmarked)381-90867.4

93.50 €

1 Disponible 6 jours 1614NM Type (Unmarked)381-909420.8

97.98 €

1 Disponible 6 jours 68OM Type (Month)381-91412.2

101.12 €

1 Disponible 6 jours 810OM Type (Month)381-91593.5

105.80 €

1 Disponible 6 jours 1012OM Type (Month)381-91247.2

112.15 €

1 Disponible 6 jours 1614OM Type (Month)381-913220.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Marque de date du moule Matériau SUS420 quenching and grinding finish Caractéristiques Optimal for lot management of OP type dedicated plastic mold/molded parts.

Assistance technique