Outil de dépose, petit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-RM1

Référence pièce
D-RM1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.67 €

4.60 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type En rapport avec l'intérieur Overall Length(mm) 175 Trusco Code 381-9965
Mass(g) 74 Features As the tip thickness is thin, can be used for the removal of linings in vehicles. Shaft length(mm) 80
Bore Diameter(mm) 7

Vous vous trouvez sur la page de Outil de dépose, petit, le numéro d'article est le suivant: D-RM1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-RM1.

Assistance technique