Mini Handybar

Mini Handybar

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Convenient for prying, spreading and removing.
· Shaft has an I-shaped cross section which makes it easy to use.
· The grip is made of rubber and will not split.
· The shaft runs through the grip to allow hitting.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LZ2-330

Référence pièce
LZ2-330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

103.98 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lié au moteur Overall Length(mm) 330 Shaft width(mm) 19
Trusco Code 383-7645 Mass(g) 530 Features Convenient for prying, spreading and removing.

Vous vous trouvez sur la page de Mini Handybar, le numéro d'article est le suivant: LZ2-330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LZ2-330.

Assistance technique