Outil à garnir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO376

Référence pièce
NO376
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.99 €

5.35 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type En rapport avec l'intérieur Overall Length(mm) 200 Shaft length(mm) 100
Bore Diameter(mm) 6–9 Trusco Code 256-9426 Mass(g) 80
Features Easy-to-grip streamline grip with hanger hook specification.

Vous vous trouvez sur la page de Outil à garnir, le numéro d'article est le suivant: NO376.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO376.

Assistance technique