• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Presse à impact

Presse à impact

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MB-15
MB-20
MB-32
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stroke
(mm)
Table Size
(mm)
Collet dimensions
(mm)
Height
(mm)
Depth
(mm)
Impact Force Adjustment Range
(kg)
Trusco Code Mass
(g)
Features

-

16 jours 22100X100φ6X30450970–600463-319910000It delivers a shock via the force of the spring. Does not need to be adjusted for workpiece thickness each time. The carving head can be easily replaced. The force of the shock can be adjusted to up to 6,500 kg.

-

16 jours 42160X160φ10X386501390~3000463-322933000It delivers a shock via the force of the spring. Does not need to be adjusted for workpiece thickness each time. The carving head can be easily replaced. The force of the shock can be adjusted to up to 6,500 kg.

-

16 jours 78220X220φ16X488501950~6500463-325399000It delivers a shock via the force of the spring. Does not need to be adjusted for workpiece thickness each time. The carving head can be easily replaced. The force of the shock can be adjusted to up to 6,500 kg.

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique