Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
350-M |
350-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Blade Tip | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Flange steel | 4965280671004 | 243-1386 | Flange steel | Can easily cut thin plates (around 0.3-0.5 mm), such as aluminum plates, copper plates, and tin plates. It has a hard chrome-plated finish. | |
26.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | Straight blade | 4965280670007 | 243-1378 | Straight edge | Can easily cut thin plates (around 0.3-0.5 mm), such as aluminum plates, copper plates, and tin plates. It has a hard chrome-plated finish. A wire cutter is included (ϕ1.6 mm) on the straight edge. |
Loading...
Overall Length(mm) | 160 | Blade Length(mm) | 30 | Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) | 0.5 | Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) | 0.3 | Mass(g) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles