Ciseaux longs (bout rond : courbé à gauche)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D22A

Référence pièce
D22A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

99.33 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 280 Blade Length(mm) 64 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 1.2
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 1.2 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.6 Trusco Code 327-2494
Blade Tip Left Curve Material Carbon tool steel Features Continuous cutting because the blade is long, for large radius.
Mass(g) 450

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux longs (bout rond : courbé à gauche), le numéro d'article est le suivant: D22A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D22A.

Assistance technique