• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ciseaux revêtus (pointe de lame : courbée à droite)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D27AH-TIN

Référence pièce
D27AH-TIN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Tip Material Features Mass
(g)

230.83 €

5 jours Right curveHigh-Speed SteelIts quenched HSS blade is titanium coated helping it maintain a long lifespan.520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 260 Blade Length(mm) 33 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 1.2
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 1.2 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.8 Trusco Code 327-2460

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux revêtus (pointe de lame : courbée à droite), le numéro d'article est le suivant: D27AH-TIN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D27AH-TIN.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique