• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante, lame courbe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSTM-0218
HSTM-0221
HSTM-0224
HSTM-0227
HSTS-0218
HSTS-0221
HSTS-0224
HSTS-0227
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet
(mm)
Details Type Trusco Code Material Features Mass
(g)

81.89 €

4 jours 170280.50.6-For Iron Plate404-9047Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesOptimal for opening of round hole etc.140

97.92 €

4 jours 200320.60.6-For Iron Plate382-8735Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesOptimal for opening of round hole etc.250

93.08 €

4 jours 225440.60.8-For Iron Plate382-8743Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesOptimal for opening of round hole etc.360

101.28 €

4 jours 285530.60.8-For Iron Plate382-8751Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesOptimal for opening of round hole etc.550

93.66 €

4 jours 200320.50.60.4For Stainless Steel Plate404-9161Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesOptimal for opening of round hole etc.260

91.07 €

4 jours 230400.60.60.5For Stainless Steel Plate382-8972Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesOptimal for opening of round hole etc.330

107.86 €

5 jours 260480.60.60.5For Stainless Steel Plate382-8981Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesOptimal for opening of round hole etc.450

116.57 €

5 jours 285500.60.80.6For Stainless Steel Plate382-8999Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper SeriesOptimal for opening of round hole etc.550

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique