• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante de qualité, lame droite (gamme SLD)

Pince coupante de qualité, lame droite (gamme SLD)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • HSLD-0033
  • Pince coupante de qualité, lame droite (gamme SLD)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSLD-0030
HSLD-0033
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Material Features Mass
(g)

130.88 €

4 jours 32080390-0398Main Body: Dead Soft Steel SAE1006Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.700

141.55 €

4 jours 35092390-0401Main Body: Dead Soft Steel SAE1006Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 0.6 Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 0.8 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique