• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante de qualité, lame courbe (gamme SLD)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSLD-0218
HSLD-0221
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Material Features Mass
(g)

106.10 €

5 jours 19530390-0444Main Body: Dead Soft Steel SAE1006Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.240

111.75 €

4 jours 22540390-0452Main Body: Dead Soft Steel SAE1006Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 0.6 Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 0.8 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.5

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique