Couteau Sashimi haute qualité (série SLD)

Couteau Sashimi haute qualité (série SLD)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSLD-0121
HSLD-0124
HSLD-0127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

156.91 €

1 Disponible 6 jours 20055390-0410350

170.69 €

1 Disponible 6 jours 26560390-0428450

186.94 €

1 Disponible 6 jours 29067390-0436610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 0.6 Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 0.8 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.5
Material Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 Features Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.

Assistance technique