Ciseaux universels pour métal

Ciseaux universels pour métal
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Has excellent sharpness and can easily cut 1.2 mm thickness iron plates.
· Built-in powerful spring.
· Blade is serrated.
· With a safety lock.
· Uses slip-resistant grip and handle with excellent fit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGH250S

Référence pièce
TGH250S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.72 €

11.36 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 250 Blade Length(mm) 38 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 1.2
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 1.5 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.7 Details Type Straight Type
Trusco Code 366-8967 Material Chrome Molybdenum Steel Features Has excellent sharpness and can easily cut 1.2 mm thickness iron plates.
Mass 393g

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux universels pour métal, le numéro d'article est le suivant: TGH250S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TGH250S.

Assistance technique