Matériaux d'emballage à bulles 2 couches Mina (type poids léger)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MP-400SS

Référence pièce
MP-400SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

64.91 €

4 Disponible 7 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Matériau d'emballage à bulles Thickness (mm) 3.5 Width (mm) 1200
Length (m) 42 Material Polyethylene (PE) Trusco Code 338-0424
Features Lightweight and highly transparent 2 layer type cushioning material. Has excellent chemical resistance against, for example, acid, alkali, and oil. Has excellent water and moisture resistance. Mass(g) 3300 Application For packaging and moving. Protection or cushioning material for low voltage products, furniture, or glass.
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Matériaux d'emballage à bulles 2 couches Mina (type poids léger), le numéro d'article est le suivant: MP-400SS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MP-400SS.

Assistance technique