Matériau de calage laminé (découpe facile, emballage 1 feuille)

Matériau de calage laminé (découpe facile, emballage 1 feuille)
  • Remise sur volume
Laminated cushioning with the unique pliability of polyethylene which will not damage the object.
[Features]
· Foamed polyethylene allows for softness and white thickness of 15 to 60 mm.
· It is packaged per piece, making it ideal for packaging in small quantities.
· It is made of unbreakable foam but can be cut with a cutter.
· High buffer capacity, with excellent thermal insulation performance.
· Can be used as buffer material, cushioning material, core material, or backing material.
[Applications]
· Spacer for the cargo compartment which prevents collapse in the boxes during transportation.
· Cushioning for low-current goods, precisions machinery parts etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TKMF-1300

Référence pièce
TKMF-1300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

83.36 €

2 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Matériau d'amortissement en mousse Thickness (mm) 30 Width (mm) 1000
Length (m) 2 Trusco Code 408-9481 Material Polyethylene (PE)
Features It has excellent heat/cold insulation performance. It can be used as buffer material, cushion material, core material or backing material. Mass(g) 1308 Application Cushioning for low-current goods, precisions machinery parts etc.
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Matériau de calage laminé (découpe facile, emballage 1 feuille), le numéro d'article est le suivant: TKMF-1300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TKMF-1300.

Assistance technique