• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Towel / Duster II (10 pcs)【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CE-485-010-0

Référence pièce
CE-485-010-0
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Features 1 Features 2 Amount Of Content

15.24 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 350 g/Bag100% CottonIt comes with 10 pieces at an affordable price.A needle detector is used for inspections to provide peace of mind when using the product.1 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Towel Rag Size(mm) 200 x 300 Main body: option Main Body
Trusco Code 368-4644 Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Vous vous trouvez sur la page de Towel / Duster II (10 pcs), le numéro d'article est le suivant: CE-485-010-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CE-485-010-0.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique