• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serviettes jetables tricotées (type doux) (GJ-MU)

Serviettes jetables tricotées (type doux) GJ-MU

Soft knitted rag made of the finest knitted fabric (soft type).
[Features]
· Finest knitted fabric made of 100% cotton with high flexibility.
· Uses carefully-selected finest knitted fabric.
· Soft to the touch and with good water absorption, it will not make scratches on the cleaned object.
· Thickness is approx. 0.4 mm.
· Feels like using tissues.
[Applications]
· A product ideal for all types of work such as finishing processes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GJ-MU

Référence pièce
GJ-MU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type Trusco Code Weight
(g)
Material Features Features 2 Features 3 Application Amount Of Content

300.41 €

4 jours In Box Type124-412410000100% Cotton (Unused knitted fabric)It uses carefully-selected finest knitted fabric.Has excellent water absorption properties.Being soft to the touch and having good water absorption, it will not scratch the product.Ideal for any work such as finishing.1 Box (600 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cloth waste Cloth material Knitted Fabric Shape Sheet
Fabric New products Type Dry Color White
Sheet size(mm) 350×350 Thickness(mm) Approx. 0.4

Vous vous trouvez sur la page de Serviettes jetables tricotées (type doux), le numéro d'article est le suivant: GJ-MU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GJ-MU.

Variantes de ce produit

Référence pièce
P-GJ-MU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type Trusco Code Weight
(g)
Material Features Features 2 Features 3 Application Amount Of Content

43.43 €

4 jours With Bag Type215-35721000100% Cotton (Unused knitted fabric)It uses carefully-selected finest knitted fabric.Has excellent water absorption properties.Being soft to the touch and having good water absorption, it will not scratch the product.Ideal for any work such as finishing.1 Bag (60 Sheets)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique