Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TMU-1A
Product Type | Lingette jetable | Cloth material | Tissu tricoté | Shape | Feuille |
---|---|---|---|---|---|
Fabric | Nouveaux produits | Type | Sec | Type de produit | With Bag Type |
Couleur | White | Taille de feuille(mm) | 350×350 | Épaisseur(mm) | Approximately 0.55 |
Code Trusco | 299-7959 | Poids(g) | 1000 | Matériau | 100% Cotton (Unused knitted fabric) |
Caractéristiques | Knitted rag that can be used for any purpose. | Caractéristiques 2 | The fabric is bleach washed and hygienic. | Application | Machine maintenance, oil wiping etc. |
Quantité de contenu | 1 Bag (50 Sheets) |
Vous vous trouvez sur la page de Chiffon tricoté α (type usage général), le numéro d'article est le suivant: TMU-1A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMU-1A.
Configurer
Propriétés de base
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles