• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chiffon universel (type serviette)【12-240 pièces par conditionnement】

Chiffon universel (type serviette)

Fabric rag that is the standard for wiping things clean.
[Features]
· Toweling made of 100% pure cotton material.
· It can be washed and reused.
· Well-tailored virgin towel cloth.
· Employs double-folding garment stitching that features outstanding durability, and thus is optimal for any sort of work.
[Applications]
· For wiping off oil, water, etc. at service station or automobile maintenance workshop.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GJ-TU
P-GJ-TU
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type Trusco Code Weight
(g)
Material Features Features 2 Features 3 Features 4 Application Amount Of Content

262.69 €

240 pièces par conditionnement

5 jours In Box Type124-41328000100% Cotton (Toweling material)Toweling material made of 100% pure cotton. (Double-folded and sewn)Can be reused after being washed.Well-tailored virgin towel cloth.Employs double-folding garment stitching that features outstanding durability, and thus is optimal for any sort of work.For use in automobile factories, gas stations etc.1 Box (240 Sheets)

21.54 €

12 pièces par conditionnement

4 jours With Bag Type215-3581400100% Cotton (Toweling material)Toweling material made of 100% pure cotton. (Double-folded and sewn)Can be reused after being washed.Well-tailored virgin towel cloth.Employs double-folding garment stitching that features outstanding durability, and thus is optimal for any sort of work.For use in automobile factories, gas stations etc.1 Bag (12 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cloth waste Cloth material Towel Shape Sheet
Fabric New products Type Dry Color White
Sheet size(mm) 290×200

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique