Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TPW-150 |
TPW-150P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Code Trusco | Poids (g) | Spécifications | Dimensions de la BOÎTE | Diamètre | ID du tuyau flexible en papier | Caractéristiques | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.94 € | 5 | 6 jours | Refill | 329-5010 | 1000 | Can be used for with floor stand "TPW-FS". | - | 230mm | 38mm | Can be used as a refill roll for Pop-up. | 1 Roll | ||
50.23 € | 2 | 6 jours | BOX Included | 329-5028 | 1,900/box | Pop-up Type | Width 305 x Depth 268 x Height 264 mm | - | - | Pop-up Box makes paper easy to remove and does not take up much space. | 1 Box (1 Rolls) |
Loading...
Product Type | Papier jetable | Shape | Rouleau | Fabric | Nouveaux produits |
---|---|---|---|---|---|
Type | Sec | Couleur | White | Taille de feuille(mm) | 248×300 |
Largeur(mm) | 248 | Longueur(m) | 150 | Matériau | Recycled Paper |
Caractéristiques 2 | The product is 100% recycled paper rag that is gentle to the earth. | Caractéristiques 3 | With easy-to-detach perforations. | Caractéristiques 4 | Features a 4-layer structure and can be wiped without tearing the product. |
Application | For wiping off oils, solvents, water, dirt and the like at the worksite | Application 2 | For wipe cleaning machinery and tools |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Code Trusco
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles