Référence fabricant: TPW-255
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 60.75 €
Délai de livraison: 6 jours
Quantité de contenu: 1 Box (1 Rolls)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPW-255
Product Type | Papier jetable | Shape | Rouleau | Fabric | Nouveaux produits |
---|---|---|---|---|---|
Type | Sec | Couleur | Blue | Taille de feuille(mm) | 235×340 |
Largeur(mm) | 235 | Longueur(m) | 255 | Code Trusco | 329-5184 |
Poids(g) | 3140/box | Spécifications | Pop-up Type | Rouleau de papier de taille moyenne | 255m |
Matériau | Virgin Pulp / Recycled paper | Caractéristiques | Medium size paper is a roll type, which can be cut to the necessary length. | Caractéristiques 2 | The hair is less fluffy and does not break easily. |
Application | For wiping off oil, solvent, water, dirt and others | Application 2 | For Equipment Cleaning and Repair | Quantité de contenu | 1 Box (1 Rolls) |
Vous vous trouvez sur la page de Feuille en papier (type à tirer), le numéro d'article est le suivant: TPW-255.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPW-255.
Configurer
Propriétés de base
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles