• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Distributeur sol pour feuille en papier

Distributeur sol pour feuille en papier

[Features]
· It is a floor stand on which roll rags can be set.
· Can be cut to the required size as it comes with a cutter.
· It is a folding type that can be stored when not in use.
[Applications]
· For rolled rags.
* Paper towels such as TPW-150 can be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPW-FS

Référence pièce
TPW-FS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Specifications Usable rag size Material Features Features 2 Features 3 Application Amount Of Content

78.78 €

4 jours 2200Folding typeO.D. within 400 mm, Width within 340 mm (Paper tube inner diameter 30 mm or more)SteelIt is a floor stand on which roll rags can be set.Can be cut to the required size as it comes with a cutter.It is a folding type that can be stored when not in use.For rolled rags.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Paper waste Shape Stand Fabric New products
Type Dry Width(mm) 443 Depth(mm) 370
Height(mm) 915 Trusco Code 329-5168 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Distributeur sol pour feuille en papier, le numéro d'article est le suivant: TPW-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPW-FS.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique