• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Kit absorbant d'huile de secours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-1
S-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Material Height
(mm)
Depth
(mm)
Type Set Content Amount Of Content

126.25 €

5 jours 550324-11818000Emergency kit for absorbing oil, water, or solvents.Plastic Container, Container TypeNatural Material300400With containerOil Tube (HT-100) x 5, Oil Sheet (HOC-5052) x 5, Collection Bag x 5, Oil Pad (HO-350) x 4, Miracle Wiper (US100) x 301 Set (Oil Tube [HT-100] X 5 / Oil Pad [HO-350] X 4 / Oil Sheet [HOC-5052] X 5 / Miracle Wiper [US100] X 30 / Collection Bag X 5)

94.16 €

5 jours 405324-11904200Emergency kit for absorbing oil, water, or solvents.Plastic Container, Container TypeNatural Material405600For Refill (In cardboard box)Oil Tube (HT-100) x 5, Oil Sheet (HOC-5052) x 5, Collection Bag x 5, Oil Pad (HO-350) x 4, Miracle Wiper (US100) x 301 Set (Oil Tube [HT-100] X 5 / Oil Pad [HO-350] X 4 / Oil Sheet [HOC-5052] X 5 / Miracle Wiper [US100] X 30 / Collection Bag X 5)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Absorber Kit Application For Oil, Water, Solvents Absorption(L) 35
Amount Of Content 1 Set (Oil Tube [HT-100] X 5 / Oil Pad [HO-350] X 4 / Oil Sheet [HOC-5052] X 5 / Miracle Wiper [US100] X 30 / Collection Bag X 5)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique