• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Matériau d'adsorption d'huile "Aburatoru", feuille pour huile【25 pièces par conditionnement】

Matériau d'adsorption d'huile "Aburatoru", feuille pour huile

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PC50-2T

Référence pièce
PC50-2T
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specifications Material Amount Of Content

35.14 €

25 pièces par conditionnement

4 jours 1050It catches oil that is 10 times or more its own weight. (manufacturer's actual measurements)Sheet TypePolypropylene (PP)1 Box (25 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sheet Application For Oil Oil absorption(L) 11.3/Box
Length × width(mm) 400X500 Thickness(mm) 2 Estimated oil absorption per 1 sheet(L) 0.45
Trusco Code 406-4542 Amount Of Content 1 Box (25 Sheets)

Vous vous trouvez sur la page de Matériau d'adsorption d'huile "Aburatoru", feuille pour huile, le numéro d'article est le suivant: PC50-2T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PC50-2T.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique