• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Matériau d'absorption d'huile, jeu de secours de matériau absorbant d'huile B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1

Référence pièce
B-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application details Material (YT-100) Waste Newspaper / Outer Bag Amount Of Content

119.20 €

5 jours 4500Oil adsorbent set can be used as a countermeasure for ISO14001"Emergency Preparedness and Response". Since a total of 30 sheets of the sheet type oil adsorbent are packed together, use of only the amount required will prevent waste. In addition, even in cases where an oil leak has already spread, because the number of sheets is so large, they can be used over a wide range, and the oil quickly adsorbed. Container is made of corrugated plastic, for lighter weight.Compact and portable. Can also be used as a maintenance set.(PC50-2/PCA54-2) Polypropylene (PP) (YT-100)Polypropylene (PP)1 Set (Sheet for Oil [PC50-2] X 15, Sheet for Oil/Water [PCA54-2] X 15, Tube for Oil/Water/Solvent [YT-100] X 5 / Paper Towel X 50 / Gloves X 1 Pair / Collection Bag X 1)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Absorber Kit Application For Oil/Water Oil absorption(L) 37
Trusco Code 387-0545 Amount Of Content 1 Set (Sheet for Oil [PC50-2] X 15, Sheet for Oil/Water [PCA54-2] X 15, Tube for Oil/Water/Solvent [YT-100] X 5 / Paper Towel X 50 / Gloves X 1 Pair / Collection Bag X 1)

Vous vous trouvez sur la page de Matériau d'absorption d'huile, jeu de secours de matériau absorbant d'huile B, le numéro d'article est le suivant: B-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique