• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tapis sans trous

Tapis sans trous

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tapis sans trous
  • Tapis sans trous
  • AM02
  • AM03

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AM01
AM02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

76.41 €

2 6 jours 4500.75360-77210.81 pc.

106.22 €

1 6 jours 7500.9360-77391.51 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tapis antifatigue Shape Type plaque Color Black
Thickness(mm) 17 Features A mat with cushioning akin to the human skin that distributes body pressure and comforts tired back and legs. Water and oil resistant. Application For footing during standing work at manufacturing plants, etc.
Surface Nitrile Rubber (NBR) Back surface Polyurethane (PUR) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique