• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tapis avec trous

Tapis avec trous

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: AM04

Marque: CAR-BOY

Prix: 75.66

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 pc.


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AM04

Référence pièce
AM04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

75.66 €

1 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tapis antifatigue Shape Type plaque Color Black
Width(mm) 450 Length(m) 0.75 Thickness(mm) 17
Trusco Code 360-7755 Mass(kg) 0.68 Features A mat with cushioning akin to the human skin that distributes body pressure and comforts tired back and legs. Water and oil resistant.
Application For footing during standing work at manufacturing plants, etc. Surface Nitrile Rubber (NBR) Back surface Polyurethane (PUR)
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Tapis avec trous, le numéro d'article est le suivant: AM04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AM04.

Assistance technique